Линейно задвижване DFPI-200- -ND2P-C1V-NB3P-A

2206373

Зарежда се...
Ø на буталото
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
18850 N
Ход
40 mm - 990 mm
Разпознаване на позиция
с измервателна система