Въртящо задвижване DRVS-16-270-P-EX4
2536492
GTIN 4052568265205
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
16
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 270 deg
Пневматична връзка
M5
Допустим масов инерционен момент
0.01 kgm²