Въртящо задвижване DRVS-32-180-P-EX4
2536497
GTIN 4052568265250
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Размер
32
Теоретичен въртящ момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ъгъл на завъртане
0 deg - 180 deg
Пневматична връзка
G1/8
Допустим масов инерционен момент
0.02 kgm²