Стандартен цилиндър DSBG-160-80-P-N3

2536750

GTIN 4052568254445

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
12064 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни