Стандартен цилиндър DSBG-160-200-P-N3
2536754
GTIN 4052568254483
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
12064 N
Ход
200 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни