Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Пневматичен разпределител VL-5/3G-1/8-B

30990

GTIN 4052568003821

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Начин на задействане
пневматичен