Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител MVH-5-1/8-S-B

30996

GTIN 4052568114312

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Пневматична връзка 1
G1/8
Начин на задействане
електрически