Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

03/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

01/2027 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2031 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Контролер за серво задвижване

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Контролер за мотор CMMP-AS-C15-11A-P3-M3

3215473

GTIN 4052568269074

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Номинален ток
13 A
Номинално работно напрежение AC
400 V
Фази номинално работно напрежение
3-фазен
Номинална мощност контролер
9000 VA
Feldbus присъединяване
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus®/TCP - PROFINET - Profibus DP