Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител MFH-5-3/8-L-S-B

33181

GTIN 4052568115012

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2000 l/min
Пневматична връзка 1
G3/8
Начин на задействане
електрически