Паралелен хващач HGPL-14-80-A-B
3361482
GTIN 4052568269197
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Сила на захващане на всяка челюст при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) затваряне
79 N
Ход на една челюст
80 mm
Разпознаване на позиция
за датчик