Бобина MSFG-24/42-50/60-DS-OD
34412
GTIN 4052568009779
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
съгласно DIN EN 175301-803
Начин на закрепване
с гайка
Характеристики на бобината
42 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Клас защита
IP65