Бобина MSFW-24-50/60-OD
34415
GTIN 4052568023072
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
3-пинов - Съединители със схема на свързване съгласно стандарт Festo за MSSD-F
Начин на закрепване
с гайка
Характеристики на бобината
24 V AC: 50/60 Hz, пускова мощност 9,0 VA, задържаща мощност 7,0 VA
Клас защита
IP65