Кутия на краен изключвател SRBE-CA3-YR90-N-1-N-C2M20-EX

3471017

GTIN 4052568269708

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на работното напрежение DC
10 V - 30 V
Електрическо присъединяване
Клема с винт
Индикатор за позиция
жълт/червен
Функция на превключващ елемент
Нормално отворен контакт
Кабелна връзка
M20x1,5