Стандартен цилиндър DSNU-20-320-P-A
34718
GTIN 4052568068066
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188.5 N
Ход
320 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни