Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4B2V-50-V
3536659
GTIN 4052568270506
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G1 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
12 m³/h
Налягане на флуида
-0.9 bar - 0 bar
Номинален диаметър
24 mm