Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-A-N1-240-M1-V4B2T-50-16
3539784
GTIN 4052568270933
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба 1 NPT съгласно ANSI/ASME B 1.20.1
Дебит Kv
12 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 16 bar
Номинален диаметър
24 mm