Наклонен вентил VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-V4B2T-50-6
3539927
GTIN 4052568271046
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Връзка за проводник
Муфа с резба G1 1/2 съгласно DIN ISO 228
Дебит Kv
17.5 m³/h
Налягане на флуида
0 bar - 6 bar
Номинален диаметър
35 mm