Бобина VACC-S18-70-K5-7U-EX4D

3546588

GTIN 4052568271275

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Клемна кутия, входна резба кабел NPT1/2
Характеристики на бобината
48 V AC: 50/60 Hz, мощност 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Клас защита
IP65