Бобина MSW-110AC
3591
GTIN 4052568064341
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Форма А - Щекер - съгласно EN 175301-803
Начин на закрепване
Външен шестостен 1/8 - Придържаща скоба
Характеристики на бобината
110 V променлив ток: 50 Hz, мощност на стартиране 30 VA, мощност при задържане 22 VA