L-съединител за шлаух LCNH-1/8-PK-6
35987
GTIN 4052568023355
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба G1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Номинален диаметър
4.9 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C