Стандартен цилиндър DSBC-63-125-D3-PPVA-N3

3657868

GTIN 4052568272555

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
125 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо