Вентил ръчно задейств. VHEF-HST-M32-M-G14
4165854
GTIN 4052568291396
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
870 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Монтажна ширина
20 mm