T-съединител TCK-M5-PK-3

4484

GTIN 4052568018900

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба M5
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm - за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с гайка
Температура на околната среда
-10 °C - 60 °C
Материал на тялото
Цинкова отливка под налягане