Бързоизпускащ клапан SEU-1/8
4616
GTIN 4052568000714
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
Бързо изпускане
Пневматична връзка 1
G1/8
Стандартен номинален дебит обезвъздушаване 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)
550 l/min
Работно налягане
0.5 bar - 10 bar