Компактен цилиндър DPDM-32-5-S-PA
4828428
GTIN 4052568292102
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
445 N
Ход
5 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни