Компактен цилиндър DPDM-32-25-PA
4828439
GTIN 4052568292171
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни п ръстени/планки от двете страни