Цилиндър компактен DPDM-25-10-PA
4829571
GTIN 4052568292393
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни п ръстени/планки от двете страни