Компактен цилиндър DPDM-25-20-PA
4829573
GTIN 4052568292416
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
20 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни