Компактен цилиндър DPDM-6-25-PA

4830904

GTIN 4052568292560

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
17 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни