Компактен цилиндър DPDM-10-15-P-PA
4832172
GTIN 4052568292874
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
с едностранно действие - изтегляне
Ø на буталото
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
31 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни