Цилиндър компактен DPDM-20-5-P-PA
4840810
GTIN 4052568293413
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
с едностранно действие - изтегляне
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
130 N
Ход
5 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни