Цилиндър компактен DPDM-20-15-P-PA
4840812
GTIN 4052568293437
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
с едностранно действие - изтегляне
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
130 N
Ход
15 mm
Демпфериране