Компактен цилиндър DPDM-Q-25-50-PA
4840831
GTIN 4052568293628
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
50 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни