Компактен цилиндър AEN-S-6-5-I

4984929

GTIN 4052568419080

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
13 N
Ход
5 mm
Демпфериране
без демпфериране