Линейно задвижване DLGF-G-40-200-PPSA
5074736
GTIN 4052568419417
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
200 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода
Разпознаване на позиция
за датчик