Линейно задвижване DLGF-KF-32-500-PPSA
5074808
GTIN 4052568419592
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
500 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода
Разпознаване на позиция
за датчик