Кабел на мотор NEBM-S1G15-E-20-Q7-LE6
5085059
GTIN 4052568276386
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
Sub-D
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
отворен край
Дължина на кабела
20 m