Кабел на мотор NEBM-S1G15-E-25-Q7-LE6

5085060

GTIN 4052568276393

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, вид свързване
Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
Sub-D
Електрическо присъединяване 2, вид свързване
Кабел
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване
отворен край
Дължина на кабела
25 m