Цилиндър компактен AEN-S-40-25-I-P

5149289

GTIN 4052568794149

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
с едностранно действие
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни