Кръгъл цилиндър DSNU-S-8-40-P-A-MQ

5205903

GTIN 4052568420291

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
30.2 N
Ход
40 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни