Кръгъл цилиндър DSNU-S-8-50-P-A-MQ
5205904
GTIN 4052568420307
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
30.2 N
Ход
50 mm
Демпфериране
еластични д емпферни пръстени/планки от двете страни