Кръгъл цилиндър DSNU-S-16-80-P-A-MQ
5216096
GTIN 4052568420659
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
120.6 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни