Кръгъл цилиндър DSNU-S-20-200-PPS-A-MX

5225846

GTIN 4052568421441

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188.5 N
Ход
200 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода