Кръгъл цилиндър DSNU-S-25-100-P-A-MX
5228236
GTIN 4052568421571
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
294.5 N
Ход
100 mm
Демпфериране
еластични демпфе рни пръстени/планки от двете страни