Електромагнитен разпределител MHP3-MS1H-3/2G-QS-6

525143

GTIN 4052568161293

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
200 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
-0.9 bar - 8 bar