Електромагнитен разпределител MHA4-MS1H-3/2G-4
525175
GTIN 4052568161453
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
400 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
-0.9 bar - 8 bar