Шлаух PUN-V0-6X1-BL

525442

GTIN 4052568046026

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
6 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C