Шлаух PUN-V0-8X1,25-BR

525463

GTIN 4052568046187

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
5.7 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C