Шлаух PAN-V0-10X1,25-GN

525472

GTIN 4052568046262

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
7.5 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 12 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 90 °C