Шлаух PAN-V0-6X1-RT

525474

GTIN 4052568046286

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
8 mm
Вътрешен Ø
4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 12 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 90 °C